FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
acier
A=Longueur de poignée
108
H3=hauteur de poignée
79,5
T=profondeur de filetage
23
X=filetage (inch)
1/2-13
A1
138,5
D
23
D1
35
D2
25
H
51,5
H1
12
H4
84
Nombre de dents
26
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignée acier, peinture à effet martelé gris argenté.
Insert acier bruni.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté