FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
zinc
Coloris du corps de base
argent métallisé
Matériau des composants
acier
A=Longueur de poignée
110
H3=hauteur de poignée
79
T=profondeur de filetage
23
X=filetage (inch)
1/2-13
A1
126
D
23
D1
30
D2
31
D3
22
H
49
H1
12
H2
32
H4
84
Nombre de dents
26
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
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Nota
Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté métallisé.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought