Manette indexable zinc noir satiné 06410-4A41
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Coloris : noir mat satiné ou argent métallisé
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Sales unit
13,31 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
zinc
Main
colour
black
Component
material
steel
A=Handle length
95
H3=handle height
67
T=thread depth
17
X=thread (inch)
3/8-16
A1
108
D
19
D1
25
D2
26
D3
19
H
42,5
H1
10
H2
26
H4
72
No. of
teeth
24
Size
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
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Pièces en acier brunies.
Nota
Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté métallisé.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.