Poignée indexable acier revêtement plastique. 06380-3A62X25
- La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Forme : 0°
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
38,20 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée indexable
Forme
0°
Type de forme
0°
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
revêtement plastique.
Matériau
des composants
plastique
A=Longueur de poignée
134,5
L=longueur de filetage
25
X=filetage (inch)
5/8-11
Classe de résistance
5.8
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
H
58
H1
6
H2
47
H4
65
Nombre de dents
26
Taille
3
Type de fixation
filetage
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
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Revêtement en plastique à structuration fine, noir.
Remarque
Au-dessus de 70 mm de longueur de vis, la partie filetée est de 60 mm.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.