FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée indexable
Modèle 1
plate
Forme
15°
Type de forme
15°
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
plastique
A=Longueur de poignée
100
L=longueur de filetage
25
X=filetage (inch)
5/16-18
A2
15
Classe de résistance
5.8
D
13,5
D1
33
D2
25
D3
10
H
19
H1
2
H2
12
H3
23
H4
29
Nombre de dents
20
Taille
1
Type de fixation
taraudage
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
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Bruni.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté