Poignée indexable plate acier bruni 06400-3A52X25
- La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Idéale pour les espaces restreints
- La conception plate présente en outre des avantages en matière de sécurité
Sales unit
40,91 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Poignée indexable
Modèle 1
plate
Forme
15°
Type de forme
15°
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
plastique
A=Longueur de poignée
145
L=longueur de filetage
25
X=filetage (inch)
1/2-13
A2
15
Classe de résistance
5.8
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
H4
48
Nombre de dents
26
Taille
3
Type de fixation
taraudage
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
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Bruni.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.