Poignée indexable plate acier bruni 06400-3A62X50
- La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Idéale pour les espaces restreints
- La conception plate présente en outre des avantages en matière de sécurité
Unité de vente
42,56 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée indexable
Modèle 1
plate
Forme
15°
Type de forme
15°
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
plastique
A=Longueur de poignée
145
L=longueur de filetage
50
X=filetage (inch)
5/8-11
A2
15
Classe de résistance
5.8
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
H4
48
Nombre de dents
26
Taille
3
Type de fixation
taraudage
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
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Bruni.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.