EN
Choose your language

Description

Matière

Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.

Insert en Inox 1.4305.

Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Nota
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought