{"product":{"productId":"agid.28160","price":17.77,"name":"Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en inox - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Bouchon de protection en Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Insert Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Manette indexable avec filetage et bouchon de protection, inserts en inox, satinée mate - inch
à partir de
17,77 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable avec filetage et bouchon de protection, inserts en inox, à texture mate - inch
à partir de
17,87 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Bouchon de protection en Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Insert Inox naturel.
Nota
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753