{"product":{"productId":"agid.23242","price":17.77,"name":"Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec filetage et bouchon de protection, satinées mates orange vif, insert fileté en inox - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Bouchon de protection en Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Manette avec revêtement plastique,
Insert Inox naturel.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Insert Inox naturel.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Bouchon de protection en Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Manette avec revêtement plastique,
Insert Inox naturel.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Insert Inox naturel.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Remarque
Au-dessus de 70 mm de longueur de vis, la partie filetée est de 60 mm.
Nota
Pour les articles en pouces, la forme X est exprimée en pouces, toutes les autres formes le sont en mm.
Sont livrés en série les coloris :
orange RAL 2004.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur de filetage est de 60 mm.
Sont livrés en série les coloris :
orange RAL 2004.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur de filetage est de 60 mm.
Sur demande
D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.