{"product":{"productId":"agid.23037","price":6.23,"name":"Manettes indexables en plastique, avec filetage et anneau denté en zinc, insert fileté en acier bruni - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Acier bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Acier bruni.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.