Matière
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique ou chromé.
Acier bruni.
Acier bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Manette indexable avec filetage, satinée mate, pouces
à partir de
8,31 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable avec filetage, texturée mate, pouces
à partir de
8,38 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable avec filetage, brillante, pouces
à partir de
8,05 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable avec insert fileté, chromé brillante, pouces
à partir de
10,83 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique ou chromé.
Acier bruni.
Acier bruni.
Remarque
Au-dessus de 70 mm de longueur de vis, la partie filetée est de 60 mm.
Nota
Couleurs disponibles de série :
noir mat, RAL 2004 orange.
noir mat, RAL 2004 orange.
Sur demande
D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753