{"product":{"productId":"agid.34608","price":10.31,"name":"Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en inox - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Manette avec revêtement plastique ou chromé. Acier naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, satinées mates - inch
à partir de
€10.76
hors TVA
hors frais d’envoi
Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, à texture mate - pouces
à partir de
€10.74
hors TVA
hors frais d’envoi
Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, brutes - inch
à partir de
€10.31
hors TVA
hors frais d’envoi
Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, chromées brillantes - inch
à partir de
€14.00
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Manette avec revêtement plastique ou chromé. Acier naturel.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).