{"product":{"productId":"agid.23036","price":5.73,"name":"Manettes indexables en plastique, avec taraudage et anneau denté en zinc, insert fileté en acier bruni - inch"},"currency":"EUR"}
	Matière
								Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
							Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Finition
								Acier bruni.
							
						Afficher plus 
					
						Afficher moins 
				
			
				Description
							Matière
						
						
								Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
					Insert en acier, classe de résistance 5.8.
							Finition
						
						
								Acier bruni.
					
							Sur demande
						
						
								Autres taraudages et finitions spéciales. 
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
					La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
            Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
        Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.