Matière
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique ou chromé.
Acier bruni.
Acier bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Manette indexable avec taraudage, satinée mate, pouces
à partir de
7,48 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable avec taraudage, à texture mate, pouces
à partir de
7,34 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable avec taraudage, brillante, pouces
à partir de
7,05 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable avec insert taraudé, chromé brillante, pouces
à partir de
9,75 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique ou chromé.
Acier bruni.
Acier bruni.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).