{"product":{"productId":"agid.23252","price":11.51,"name":"Manettes indexables en zinc injecté haute pression, plates, avec filetage, satinées mates orange vif, insert fileté en acier bruni - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignée avec revêtement plastique.
Composants en acier bruni.
Composants en acier bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignée avec revêtement plastique.
Composants en acier bruni.
Composants en acier bruni.
Remarque
Au-dessus de 70 mm de longueur de vis, la partie filetée est de 60 mm.
Nota
Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
orange RAL 2004.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.