{"product":{"productId":"agid.23253","price":14.79,"name":"Clamping levers, die-cast zinc, flat with internal thread, pure orange satin finish, threaded insert stainless steel - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Finition
Handle powder-coated.
Stainless steel parts bright.
Stainless steel parts bright.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Finition
Handle powder-coated.
Stainless steel parts bright.
Stainless steel parts bright.
Nota
Standard colours are:
orange RAL 2004.
orange RAL 2004.
Sur demande
Other threads, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.