Matière
Poignée : Inox 1.4305.
Insert : Inox 1.4308.
Finition
Poignée Inox polissage électrolytique.
Insert Inox naturel.
Insert Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Poignée : Inox 1.4305.
Insert : Inox 1.4308.
Finition
Poignée Inox polissage électrolytique.
Insert Inox naturel.
Insert Inox naturel.
Remarque
Au-dessus de 70 mm de longueur de vis, la partie filetée est de 60 mm.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.