FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
avec surface intérieure souple
Modèle 2
Standard
Matériau du corps de base
polypropylène
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
rouge
A=Entraxe des alésages
93,7
D=Alésage de fixation (inch)
10-32
H=Hauteur
48,8
L=Longueur
105
B
16,3
Capacité de charge N
500
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ergonomique
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Main component polypropylene (PP).
Soft components thermoplastic elastomer.
Tapped bushes brass.
Version
Main component black.
Soft components black, orange, yellow, red, green, blue, grey.
Tapped bushes galvanised.
Note
Excellent carrying and gripping comfort thanks to its soft inner surface.
Assembly
From the rear.
On request
Main components grey with other colour combinations.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté