Poignée cintrée avec surface intérieure souple polypropylène noir 06913-10-154A2188
Unité de vente
€9.31
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
avec surface intérieure souple
Modèle 2
Standard
Matériau
du corps de base
polypropylène
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris
A=Entraxe des alésages
148,5
D=Alésage de fixation (inch)
1/4-20
H=Hauteur
65
L=Longueur
170,3
B
26,7
Capacité de charge
N
500
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ergonomique
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Composants principaux en polypropylène (PP).
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Douilles taraudées en laiton.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Douilles taraudées en laiton.
Finition
Composants principaux noirs.
Composants souples noirs, orange, jaunes, rouges, verts, bleus, gris.
Douilles taraudées zinguées.
Composants souples noirs, orange, jaunes, rouges, verts, bleus, gris.
Douilles taraudées zinguées.
Nota
Très bon confort de transport et de préhension grâce à la surface intérieure douce de la poignée.
Montage
Fixation par l'arrière.
Sur demande
Composants principaux gris avec autres combinaisons de couleurs.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.