Écrou moleté sans avant-trou de goupillage acier inoxydable naturel 06010-1A32
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Forme A : sans avant-trou de goupillage
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€7.42
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou moleté
Modèle 1
sans avant-trou de goupillage
DIN
DIN 6303
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
30
D=Filetage (inch)
5/16-18
H=Hauteur
17
T=profondeur de filetage
10
D3
20
D4
24
K
12
Type de filetage
taraudage
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
Acier de décolletage.
inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Acier inoxydable naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.