{"product":{"productId":"agid.30353","price":3.18,"name":"Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, acier Inox, taraudage, forme KS - inch"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Bouton étoile en thermoplastique, insert en inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Attache de sécurité en TPU élastique.
Finition
Insert blanc.
Nota
Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base.
Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.
Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.
Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Montage
Réaliser le montage avec attache détendue.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Indication de dessin
Forme KS : insert taraudé, avec pastille
Accessoire
L'attache de sécurité est également disponible à la vente, voir K0743.04190 dans les accessoires.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.