FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Thermoplastique noir,

douille et boulon taraudé en acier inoxydable 1.4305,

attache de sécurité en TPU élastique.

Finition
Insert et tige filetée couleur naturelle.
Nota
Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base.
Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.
Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Montage
Réaliser le montage avec attache détendue.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Indication de dessin
Forme LS : tige filetée
Accessoire
L'attache de sécurité est également disponible à la vente, voir K0743.04190 dans les accessoires.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté