FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Inox 1.4308 (correspond à AISI 304).

Vis sans tête en inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Goupille en inox 1.4310 (correspond à AISI 301).

Finition
Bouton étoile : grenaillé.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Indication de dessin
Forme L : tige filetée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté