{"product":{"productId":"agid.23510","price":0.83,"name":"Bouton étoile similaire à DIN 6336, filetage, forme L - inch"},"currency":"EUR"}
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Pastille dans différentes combinaisons de couleurs
- Forme : insert fileté
Description
Matière
Thermoplastique noir, boulon fileté en acier.
Finition
Tige filetée acier zingué passivé bleu
Sur demande
D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.
Indication de dessin
Forme L : tige filetée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.