{"product":{"productId":"agid.23510","price":0.44,"name":"Bouton étoile similaire à DIN 6336 - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Thermoplastique noir. Insert ou tige filetée en acier.
Finition
Insert ou tige filetée zinguée passivée bleu
Afficher plus
Afficher moins
Bouton étoile similaire à DIN 6336, taraudage, sans pastille, forme D - inch
à partir de
0,93 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouton étoile similaire à DIN 6336, sans insert avec trou lisse, forme G - inch
à partir de
0,44 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouton étoile similaire à DIN 6336, avec insert lisse, forme H - inch
à partir de
1,01 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouton étoile similaire à DIN 6336, taraudage, avec pastille, forme K - inch
à partir de
1,02 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouton étoile similaire à DIN 6336, filetage, forme L - inch
à partir de
0,83 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Thermoplastique noir. Insert ou tige filetée en acier.
Finition
Insert ou tige filetée zinguée passivée bleu
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Sur demande
D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.
Indication de dessin
Forme D : insert taraudé, sans pastille
Forme G : sans insert
Forme H : avec insert lisse
Forme K : insert taraudé, avec pastille
Forme L : tige filetée
Forme G : sans insert
Forme H : avec insert lisse
Forme K : insert taraudé, avec pastille
Forme L : tige filetée