FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton étoile
DIN
DIN 6336
Forme
L
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
Clé en acier
1.4305
D1=Diamètre extérieur
32
D=Filetage (inch)
1/4-20
H=Hauteur
20
L=longueur de filetage
30
D8
14
H3
10
Type de filetage
filetage
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
Thermoplastique noir, boulon fileté en acier inoxydable 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Boulon fileté blanc.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté