FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Boule
DIN
DIN 319
Forme
C
Type de forme
avec taraudage
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
poli
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage (inch)
1/4-20
H=Hauteur
22,5
T=profondeur de filetage
11
D6
15
Type de filetage
taraudage
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
Aluminium.
Finition
Poli.
Indication de dessin
Forme C : avec taraudage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté