FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton champignon
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
21
D=Filetage (inch)
8-32
H=Hauteur
21
T=profondeur de filetage
10
Code acier
1.4305
D2
12
H1
10
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Polissage électrolytique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté