{"product":{"productId":"agid.23500","price":11.14,"name":"Ecrou croisillon en Inox similaire à DIN 6335 - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Inox 1.4308 (correspond à AISI 304).
Finition
Poli.
Afficher plus
Afficher moins
Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme B, perçage traversant - inch
à partir de
11,14 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme C, trou borgne - inch
à partir de
12,41 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme D, trou taraudé - inch
à partir de
13,74 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme E, trou borgne taraudé - inch
à partir de
13,74 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Inox 1.4308 (correspond à AISI 304).
Finition
Poli.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Sur demande
Les écrous croisillon avec tige filetée.
Indication de dessin
Forme B : Trou lisse
Forme C : Trou borgne lisse
Forme D : Trou taraudÈ
Forme E : Trou borgne taraudÈ
Forme C : Trou borgne lisse
Forme D : Trou taraudÈ
Forme E : Trou borgne taraudÈ