Poignée boule thermoplastique gris foncé RAL 7021 06245-1A2
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Différents coloris
Unité de vente
5,25 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée boule
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage (inch)
1/4-20
H=Hauteur
25
T=profondeur de filetage
10
Coloris
du couvercle
gris foncé RAL 7021
D2
12
D3
17
H1
3
H2
2
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
La poignée boule est l’exemple parfait de la préhension „tridimensionnelle“, améliorée par les stries longitudinales. Grâce au design assisté par ordinateur, ce produit permet de satisfaire aux plus hautes exigences de l’industrie, tous secteurs confondus.
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.