Poignée papillon thermoplastique gris foncé RAL 7021 06652-12A3
- Convient spécialement pour le verrouillage avec des tiges filetées plus longues
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Différentes dimensions de filetage
Sales unit
3,36 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Wing grip
Form
D
Form definition
tapped through thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
A=Handle length
75
B=Width
7
D=Thread (inch)
5/16-18
H=Height
35,6
D2
21
H1
17
H2
33,3
Thread type
internal thread
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
Poignée en thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Poignée gris foncé.
Insert en acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Insert en acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.