FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée papillon
Forme
D
Type de forme
taraudage traversant
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier
Surface des composants
passivé bleu
A=Longueur de poignée
38
B=Largeur
4,5
D=Filetage (inch)
8-32
H=Hauteur
18
D2
12
H1
8,5
H2
16,1
Type de filetage
taraudage
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
Poignée en thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Poignée gris foncé.
Insert en acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought