Poignée cinq lobes poli plastique thermodurcissable noir 06851-32A2
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- polissage haute brillance.
Unité de vente
€4.42
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Five lobe grip
Version 1
Polished
Form
K
Main
material
thermoset
Main
colour
black
Component
material
free-cutting steel
Component
colour
blue-passivated
D1=Outside diameter
32
D=Thread (inch)
1/4-20
H=Height
22,5
T=thread depth
9
D2
16
H1
11
Thread type
internal thread
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31.
Acier.
Acier.
Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu.
Acier zingué passivé bleu.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.