{"product":{"productId":"agid.30555","price":10.73,"name":"Poignées papillon « Miniwing » en inox - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier inoxydable 1.4308 (correspond à AISI 304) ou 1.4404 (correspond à AISI 316L).
Finition
poli ou grenaillé.
Afficher plus
Afficher moins
Poignées papillon « Miniwing » en inox, forme D, filetage taraudé - inch
à partir de
10,73 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignées papillon « Miniwing » en inox, forme E, trou borgne taraudé - inch
à partir de
10,73 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignées papillon « Miniwing » en inox, forme L, filetage - inch
à partir de
13,17 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
La poignée papillon Miniwing se caractérise par sa forme ergonomique et compacte.
Les matériaux employés permettent une utilisation variée, y compris pour les applications les plus exigeantes en matière de résistance à la corrosion.
Les matériaux employés permettent une utilisation variée, y compris pour les applications les plus exigeantes en matière de résistance à la corrosion.
Matière
Acier inoxydable 1.4308 (correspond à AISI 304) ou 1.4404 (correspond à AISI 316L).
Finition
poli ou grenaillé.
Indication de dessin
Forme D : taraudage traversant
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : filetage
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : filetage