FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée papillon
Forme
K
Type de forme
avec taraudage
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier
Coloris des composants
passivé bleu
A=Longueur de poignée
38
B=Largeur
4,5
D=Filetage (inch)
10-32
H=Hauteur
18
T=profondeur de filetage
10
Coloris du couvercle
gris foncé RAL 7021
D2
12
H1
8,5
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté