FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée papillon
Modèle 1
Poignée «miniwing»
Forme
K
Type de forme
avec taraudage
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier inoxydable
Coloris des composants
naturel
Clé en acier
1.4305
A=Longueur de poignée
28
D=Filetage (inch)
8-32
T=profondeur de filetage
6
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique.
Douille en laiton, acier 5.8 ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Poignée gris foncé.Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté