{"product":{"productId":"agid.23498","price":2.03,"name":"Boutons striés en plastique avec capuchon, avec filetage - inch"},"currency":"EUR"}
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- 4 coloris
Description
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Tige filetée en acier 5.8 ou en inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Acier zingué passivé bleu ou
inox naturel.
inox naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.