FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant
Modèle 1
Alésage
DIN
DIN 950
Type de produit
sans poignée
Matériau du corps de base
aluminium
D1=Diamètre extérieur
315
D2=D2 (inch)
0,875
L3=hauteur
56
D3≈
54
L1
33
Nombre de rayons
5
Poignée
sans poignée
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
Volant aluminium, axe acier - finition oxyde noir
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought