FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Alésage
Modèle 2
sans vis de serrage
Forme
C
Type de forme
avec poignée rabattable
Type de produit
poignée rabattable
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé
A=Entraxe
100
D2=Alésage de fixation (inch)
0,375
H1=Hauteur de poignée
59,5
H=Hauteur
105,2
L=Longueur
129
D
29
H2
35,5
H3
13
L2
15,7
Taille
2
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
Material
Black grey thermoplastic.
Version
Steel parts black oxidised.
Note
The hub cap is supplied loose.
The crank handle can be secured to a shaft using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté