EN
Choose your language
Designation
Crank handle
Version 1
reamed hole
Version 2
without transverse hole
Form
C
Form definition
with fold-down grip
Product type
folding grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey
A=Centre distance
125
D2=Fastening hole (inch)
0,5
H1=Handle height
83
H=Height
140
L=Length
161
D
36
H2
44
H3
18,5
L2
19,5
Size
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
Thermoplastique, gris foncé.
Finition
Acier bruni.
Nota
Le cache du moyeu est livré non monté. Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d’une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté