FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant à 2 bras
Modèle 1
Alésage
Type de produit
poignée rabattable
Matériau du corps de base
polyamide
Matériau des composants
polyamide
D1=Diamètre extérieur
200
D2=D2 (inch)
0,5
L3=hauteur
69
A
80
D3
54,5
D4
27
H
33
L
160
L1
28
L2
91
L4
69
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Volant en polyamide renforcé et stabilisé.
Bouchons centraux en polyamide.
Alésage traversant et insert fileté pour poignée cylindrique acier.
Finition
Volant résistant aux huiles et aux graisses, noir (RAL 9011), satiné.
Bouchons centraux en polyamide, gris (RAL 7035).
Alésage traversant et insert fileté pour poignée cylindrique rabattable, bruni.
Nota
La tolérance H7 pour le trou D2 sur le schéma n'est valide que pour les volants métriques. Pour les volants en pouces, la tolérance est H10.
Sur demande
Autres couleurs de bouchons,
finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté