EN
Choose your language
Désignation
Volant
Modèle 1
Alésage
Modèle 2
sans vis de serrage
Forme
E
Type de forme
avec alésage
Type de produit
poignée tournante
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé
Matériau des composants
thermoplastique
D1=Diamètre extérieur
100
D2=D2 (inch)
0,375
L3=hauteur
44
A
38
A1
3
D
28
D3
19
D4
16
D5
M5
H
20
L
90
L1
13
L2
49,5
Matériau des pièces en acier
acier
Poignée
poignée cylindrique tournante
Taille
2
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
Thermoplastique, gris foncé.
Finition
Acier bruni.
Nota
Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés démontés. Montage: visser la poignée dans le taraudage prévu à cet effet. Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought