{"product":{"productId":"agid.23164","price":13.42,"name":"Volant moleté avec poignée forme M, avec vis de serrage - inch"},"currency":"EUR"}
- Conviennent pour le déplacement, la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante
- Forme H : sans vis de serrage
- Différents coloris
Description
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier 5.8.
Insert en acier 5.8.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Indication de dessin
Forme M : avec vis de serrage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.