{"product":{"productId":"agid.23528","price":19.06,"name":"Volant plein en aluminium - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Décolleté et poli.
Afficher plus
Afficher moins
Volant plein en aluminium, sans poignée cylindrique - inch
à partir de
€ 19,06
hors TVA
hors frais d’envoi
Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique fixe - inch
à partir de
€ 29,10
hors TVA
hors frais d’envoi
Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante - inch
à partir de
€ 38,60
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Décolleté et poli.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D2 est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.