FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant plein
Modèle 1
Alésage
DIN
similaires à DIN 950
Type de produit
sans poignée
Matériau du corps de base
aluminium
D1=Diamètre extérieur
80
D2=D2 (inch)
0,375
L3=hauteur
30
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
Volant : aluminium.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté