EN
Choose your language
Désignation
Volant à 2 bras
Modèle 1
Alésage
Type de produit
poignée fixe
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
plastique thermodurcissable
D1=Diamètre extérieur
100
D2=D2 (inch)
0,375
L3=hauteur
33
D3
26
L1
17
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Volant : aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought