Volant Alésage thermoplastique gris foncé 06262-2100CO
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
Unité de vente
18,05 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant
Modèle 1
Alésage
Modèle 2
sans vis de serrage
Forme
E
Type de forme
avec alésage
Type de produit
sans poignée
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé
D1=Diamètre extérieur
100
D2=D2 (inch)
0,375
L3=hauteur
44
A1
3
D
28
D3
19
H
20
L1
13
Poignée
sans poignée
Taille
2
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
Thermoplastique, gris foncé.
Finition
Acier bruni.
Nota
Le cache du moyeu est livré démonté. Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.