FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant
Modèle 1
Alésage
Type de produit
sans poignée
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
D1=Diamètre extérieur
83
D2=D2 (inch)
0,5
L3=hauteur
40
D3
35
D4
31,5
H2
14
L1
28

Description

Matière
Volant en plastique thermodurcissable PF 31. Insert : acier bruni.
Finition
Brillant, noir.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté