EN
Choose your language
Désignation
Volant
Modèle 1
Alésage
Type de produit
sans poignée
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
D1=Diamètre extérieur
83
D2=D2 (inch)
0,625
L3=hauteur
40
D3
35
D4
31,5
H2
14
L1
28

Description

Matière
Volant en plastique thermodurcissable PF 31. Insert : acier bruni.
Finition
Brillant, noir.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté